(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Extractor universal (3 craws)

Extractor universal (3 craws)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Extractor de engranajes
· Tipo de parte: Cuerpo
· Escribe: Garra de 3 piezas
· Característica: Extractor universal de tres brazos tipo garra fina. Capaz de realizar una amplia variedad de operaciones de tracción, como rodamientos, poleas, engranajes y terminales. Tiene una excelente precisión de mecanizado del husillo y admite un funcionamiento suave.
· Material: Acero especial dedicado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1789-9
1789-16
1789-22
1789-32
1789-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Polea aplicable
(mm)
Longitud del alcance de la garra
(mm)
Carga de fractura
(kN)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

908029.44000896147427439-2701910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16013049.04000896136070439-26632550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22017049.04000896136087439-26713600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320260117.64000896147731439-26807500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400320117.64000896147748439-26988000

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Extractor de engranajes Cuerpo principal, productos relacionados Cuerpo principal Tipo de detalles Garra de 3 piezas
Características Extractor universal de tres brazos tipo garra delgada. Capaz de una amplia variedad de operaciones de tracción, como rodamientos, poleas, engranajes y terminales. Tiene una excelente precisión de mecanizado del husillo y admite un funcionamiento suave. Material Acero especial dedicado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico