(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caso claro

Caso claro

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • C-1200ND
  • C-800ND
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Caja de piezas
· Dimensión de altura interior efectiva (mm): 35
· Característica: Las mamparas en dirección longitudinal son fijas, mientras que en dirección lateral se pueden ajustar libremente. Las particiones se pueden ajustar en incrementos de 3,2 mm. La tapa se puede abrir y cerrar con un solo toque.
· Material de la tapa: Policarbonato

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C-1200ND
C-800ND
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Dimensiones internas efectivas, ataque frontal
(mm)
Dimensión efectiva de profundidad interior
(mm)
Número máximo de marcos Código JAN Código de orden
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

255×190×40400245175364963189175968402-8708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205×145×40240196131214963189175944402-8716

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de piezas Dimensión efectiva de altura interior(mm) 35
Características Las particiones en dirección longitudinal son fijas, mientras que son libremente ajustables en la dirección lateral. Las particiones se pueden ajustar en incrementos de 3,2 mm. La tapa se puede abrir y cerrar con un solo toque. Material del cuerpo principal Polipropileno (PP) Material de partición Polipropileno (PP)
Material de tapón Policarbonato Material de la tapa Policarbonato Accesorio Placa de partición

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico