(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Caja de novedades" (talla L)

"Caja de novedades" (talla L)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • NBLR
  • NBLY
  • NBLB
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Caja de herramientas hecha de resina.
· Masa (sol): 575
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 297 × 180 × 126
· Dimensiones interiores efectivas, fachada (mm): 286

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NBLB
NBLR
NBLY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Código JAN Código de orden
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Azul claro4963189310789402-8775
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Claro / rojo4963189310796402-8783
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Claro / amarillo4963189310802402-8791

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)(mm) 297X180X126
Masa(g) 575 Dimensiones internas efectivas, ataque frontal(mm) 286 Dimensión efectiva de profundidad interior(mm) 153
Dimensión efectiva de altura interior(mm) 62 Características Ideal como caja de herramientas ligera para cuchillas, destornilladores, etc. La bandeja interior es extraíble. Material del cuerpo principal Polipropileno (PP)
Material de la manija Copolímero resistente a los golpes (PP) Material de la bandeja interior Copolímero resistente a los golpes (PP) Accesorio Bandeja interior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico