(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Caja práctica" (tamaño S)

"Caja práctica" (tamaño S)
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Caja de herramientas hecha de resina.
· Masa (sol): 463
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 297 × 180 × 126
· Color de la caja: Claro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HBST

Número de Parte
HBST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)(mm) 297X180X126
Color Claro Masa(g) 463 Dimensiones internas efectivas, ataque frontal(mm) 286
Dimensión efectiva de profundidad interior(mm) 153 Dimensión efectiva de altura interior(mm) 119 Código JAN 4963189310819
Código de orden 402-8767 Características Ideal como caja de herramientas para cuchillas, destornilladores, etc. Es un tipo transparente que permite ver su contenido de un vistazo. Material del cuerpo principal Polipropileno (PP)
Material de la manija Copolímero resistente a los golpes (PP) Accesorio Placa de partición intercambiable X 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBST de la serie "Caja práctica" (tamaño S).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico