(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de herramientas - resina, limpia, HB

Caja de herramientas - resina, limpia, HB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Caja de herramientas hecha de resina.
· Color de la caja: Claro
· Característica: Tipo libre sin placa divisoria ni placa central, puede contener muchos objetos grandes. Texto claro para ver fácilmente el contenido.
· Material del cuerpo principal: Polipropileno (PP)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HB-LT
HB-MT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Dimensiones internas efectivas, ataque frontal
(mm)
Dimensión efectiva de profundidad interior
(mm)
Dimensión efectiva de altura interior
(mm)
Código JAN Código de orden
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400X215X1988213771821554963189500562402-8741
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315X187X1505242981621054963189500579402-8759

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Color Claro
Características Tipo libre sin placa divisoria o placa central, puede contener muchos objetos grandes. Tipo claro para ver fácilmente los contenidos. Material del cuerpo principal Polipropileno (PP) Material de la manija Copolímero resistente a los golpes (PP)
Material de tapón Copolímero resistente a los golpes (PP)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico