(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tote Tray

Tote Tray
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Otros
· Masa (sol): 710
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 396 × 294 × 215
· Color de la caja: Azul

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

190L-1

Número de Parte
190L-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Bandeja Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)(mm) 396X294X215
Color de la caja Azul Masa(g) 710 Código JAN 4000896133987
Código de orden 439-2728 Características Bandeja de transporte ligera y de gran capacidad. Se utiliza aluminio en el mango, lo que hace que el mango sea liviano pero también le brinda una excelente capacidad de carga. Posible almacenar apilado cuando está vacío. Se proporciona una escala (milímetros y pulgadas) para una medición fácil de la dimensión en una abertura.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 190L-1 de la serie Tote Tray.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico