(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de trinquete (ángulo de inserción 6.35 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

863S

Número de Parte
863S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 6.35
Longitud total (dimensión L)(mm) 115 El número de dientes(hoja) 20 Código JAN 4000896038626
Trusco Code 439-4771 Masa(g) 75 Características Un trinquete con un botón de liberación rápida. Incluye una empuñadura de resina para evitar que la mano se deslice y facilita la aplicación de fuerza suave y manual. Aunque la composición del número de engranaje prioriza la capacidad de carga, la sensación ligera del engranaje es muy popular.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 863S de la serie Mango de trinquete (ángulo de inserción 6.35 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico