(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junta universal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

869

Número de Parte
869
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Artículo único Junta universal Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) Cóncavo / Convexo 6.35
Forma del zócalo 4 pies cuadrados Longitud total (dimensión L)(mm) 36.5 Código JAN 4000896038824
Trusco Code 439-4844 Masa(g) 25 Características Se utiliza para conectar herramientas como enchufes o trinquetes a ubicaciones confinadas de difícil acceso a las que no puede acceder directamente. Tipo corto que convenientemente permite un amplio rango de movimiento. Puede aprovechar al máximo las capacidades de los zócalos sin hacer que se tambalee.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico