(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enchufe hexagonal

Enchufe hexagonal
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Enchufe de un solo artículo
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: Perno hexagonal con agujero hexagonal
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el casquillo hexagonal, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8801H-3
8801H-4
8801H-5
8801H-6
8801H-7
8801H-8
8801H-9
8801H-10
8801H-11
8801H-12
986-4
986-5
986-6
986-7
986-8
986-9
986-10
986-12
986-14
986-17
986-19
986-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (mm) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Tipo de detalles Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5350Ángulo de inserción 9.5 mm4000896039364442-348831
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5455Ángulo de inserción 9.5 mm4000896039371442-349635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5560Ángulo de inserción 9.5 mm4000896039388442-350034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5665Ángulo de inserción 9.5 mm4000896039395442-351837
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5770Ángulo de inserción 9.5 mm4000896039401442-352655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5875Ángulo de inserción 9.5 mm4000896039425442-353458
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.5980Ángulo de inserción 9.5 mm4000896039432442-354276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51085Ángulo de inserción 9.5 mm4000896039340442-345381
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.51187.5Ángulo de inserción 9.5 mm4000896166299442-346190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51290Ángulo de inserción 9.5 mm4000896039357442-3470113
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.7460Ángulo de inserción 12.7 mm4000896046928442-361566
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7560Ángulo de inserción 12.7 mm4000896046935442-362372
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7660Ángulo de inserción 12.7 mm4000896046942442-363172
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7760Ángulo de inserción 12.7 mm4000896046959442-364075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7860Ángulo de inserción 12.7 mm4000896046973442-365875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7960Ángulo de inserción 12.7 mm4000896146734442-366686
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71060Ángulo de inserción 12.7 mm4000896046874442-355186
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71260Ángulo de inserción 12.7 mm4000896046881442-3569130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71460Ángulo de inserción 12.7 mm4000896046898442-3577137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71760Ángulo de inserción 12.7 mm4000896046904442-3585176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71960Ángulo de inserción 12.7 mm4000896046911442-3593239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72260Ángulo de inserción 12.7 mm4000896082865442-3607262

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal
Características El juego de enchufes hexagonales con el HAZET de alta calidad es conocido. Se ha logrado un equilibrio perfecto entre resistencia y elasticidad a través del uso específico de materiales apropiados para la porción del casquillo y la cuchilla. El moleteado alrededor de la circunferencia del zócalo reduce el deslizamiento del aceite, etc. al girar a mano.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico