(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enchufe profundo (tipo hexagonal doble)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
900TZ-19
900TZ-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

194000896045334439-6235169
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244000896045389439-6260220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 12.7
Longitud total (dimensión L)(mm) 85 Tipo de detalles Ángulo de inserción 12.7 mm Características Zócalo hexagonal doble profundo (12 puntos), ideal para pernos y tuercas ubicados en espacios estrechos. Debido al perfil de tracción (estructura que recibe torque dentro de la superficie hexagonal), se pueden trabajar los pernos y tuercas con precisión. El moleteado alrededor del zócalo reduce el deslizamiento causado por la grasa durante el manejo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico