(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de vaso - 6 puntas

Llaves de vaso - 6 puntas
  • Descuento por volumen

Un casquillo hexagonal estándar (6 puntos). Gracias al perfil de tracción (estructura que recibe torsión dentro de la superficie hexagonal), se pueden trabajar pernos y tuercas con precisión. El moleteado alrededor del casquillo reduce el deslizamiento debido al aceite durante la manipulación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1000-30
1000-38
1000-42
1000-46
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30554000896000692439-2175269
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

38654000896000760439-2221455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42704000896000791439-2248553
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

46734000896000807439-2256684

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 19
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Tipo de detalles Ángulo de inserción 19.0 mm Características Zócalo estándar de 6 ángulos (6 puntos). Actúa con precisión sobre la tuerca del perno debido al perfil de tracción (mecanismo donde el par actúa directamente sobre la superficie interna del hexágono). El moleteado alrededor del zócalo reduce el deslizamiento debido al aceite, etc. al girar a mano.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico