(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de vaso hexagonales (tipo hexagonal, ángulo de inserción 12.7 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

985

Número de Parte
985
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Establecer contenido(Punto) 12 Código JAN 4000896046768
Trusco Code 439-6766 Masa(g) 3.140/set Características Adecuado para maquinaria industrial y equipos de automoción y construcción. La circunferencia del zócalo redondo moleteado reduce la pérdida de agarre debido al aceite cuando se aprieta con la mano. El cromo vanadio con tecnología de tratamiento térmico único proporciona un zócalo con una resistencia y agarre extremos que pueden resistir el uso intensivo.
Manejar contenidos Manija de trinquete (916SP), barra de extensión (123, 248 mm), manija deslizante tipo T (298 mm) Contenido del zócalo(mm) Zócalo hexagonal: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 985 de la serie Juego de llaves de vaso hexagonales (tipo hexagonal, ángulo de inserción 12.7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico