(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

880ZN-1

Número de Parte
880ZN-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Tipo de detalles ZN-1 Establecer contenido(Punto) 16
Código JAN 4000896041992 Trusco Code 439-5492 Masa(g) 1,740/set
Características Apto para maquinaria industrial y todo tipo de automoción y equipamiento general. La circunferencia del zócalo redondo moleteado reduce la pérdida de agarre debido al aceite cuando se aprieta con la mano. El cromo vanadio con tecnología de tratamiento térmico único proporciona un zócalo con una resistencia y agarre extremos que pueden resistir el uso intensivo. Manejar contenidos Manija de trinquete (8816P), barra de extensión (126, 254 mm), manija deslizante tipo T (198 mm), junta universal Contenido del zócalo(mm) Hexágono: 8 Hexágono doble: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 880ZN-1 de la serie Juego de llaves de vaso (ángulo de inserción de 9,5 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico