(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave combinada (tipo corto)

Llave combinada (tipo corto)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19,1 mm, 21, 22, 24, 32, 5,5, 54 mm, 6, 7, 8, 9
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto, artículo único
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave combinada (tipo corto), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
603-10
603-27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

137104000896023691439-357140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305274000896023868439-3708428

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 10 Artículo único / conjunto Objeto unico Material Cromo vanadío

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico