(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llaves - tipo acodado combinado, 600 N

Llaves - tipo acodado combinado, 600 N
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19,1 mm, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 41, 46 , 5,5, 54 mm, 55, 6, 7, 8, 9
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave combinada, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
600N-14
600N-17
600N-23
600N-26
600N-28
600N-30
600N-32
600N-34
600N-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204.5144000896023073439-329590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

242.5174000896023103439-3325143
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

328234000896023165439-3384329
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

354264000896023196439-3414391
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380284000896023219439-3431495
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405.5304000896023233439-3457595
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420324000896023240439-3465676
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

432344000896023257439-3473760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460364000896023264439-3481895

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico