(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves: tipo de extremo abierto, doble extremo, acero al cromo-vanadio, 450 N

Llaves: tipo de extremo abierto, doble extremo, acero al cromo-vanadio, 450 N
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de boca abierta de dos puntas
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10+ù11, 10+ù13, 12+ù13, 13+ù17, 14+ù15, 16+ù17, 16+ù18, 17+ù19, 18+ù19, 20+ù22, 21+ù22, 21+ù23, 22+ù24, 24+ù26, 24+ù27, 25+ù28, 27+ù32, 30+ù32, 32+ù36, 34 x 36, 36+ù41, 4+ù5, 41+ù46, 46+ù50, 5+ù5.5, 6+ù7, 8+ù10, 8+ù9
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto, artículo único
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de dos puntas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
450N-4X5
450N-5X5.5
450N-6X7
450N/8RS
450N-8X9
450N-8X10
450N-12X13
450N-13X17
450N-21X22
450N-32X36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Establecer contenido (elementos) Establecer contenido (mm) Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

99.54×5Objeto unico--4000896020683439-314712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

99.65×5.5Objeto unico--4000896020706439-315513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.36×7Objeto unico--4000896020713439-316317
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6×7 / 8×9 / 10×11 / 12×13 / 14×15 / 16×17 / 18×19 / 21×22Establecer producto86×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、21×224000896020867439-3171956/set
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1398×9Objeto unico--4000896020744439-319828
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140.18×10Objeto unico--4000896020737439-318030
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

172.712×13Objeto unico--4000896020386439-293161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205.513×17Objeto unico--4000896020423439-2949101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23821×22Objeto unico--4000896020522439-3015187
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

343.232×36Objeto unico--4000896020638439-3091598

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico