(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave de compensación de extremo de caja doble (recta)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

610N-24X26

Número de Parte
610N-24X26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 254 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 24×26 Artículo único / conjunto Objeto unico
Código JAN 4000896024872 Trusco Code 439-4054 Masa(g) 197

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 610N-24X26 de la serie Llave de compensación de extremo de caja doble (recta).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico