(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de copa detallado industrial

Cepillo de copa detallado industrial
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Material de las cerdas: Acero
· Diámetro mayor (mm): 65
· Diámetro del cable (mm): 0.35
· Diámetro del tornillo: M10 (P1.5)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
482114
482714
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material para el cabello Detalles del material del cabello Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Alambre de alta tensión (HT)4017359356494442-5529292
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable4017359356487442-5537278

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro externo(mm) 65 Diámetro del cable(mm) 0.35
Diametro de hilo M10(P1.5) Velocidad rotacional máxima(rpm) 12500 Amoladora compatible Para muela de 100 mm de diámetro
Características Nudo procesado con material de alambre de alta calidad para un producto de larga duración con alto poder de corte y excelente rectificado. El resto de la esquina es mínimo y la eficiencia del trabajo es excelente. Aplicación Para sitios de trabajo en la industria de la soldadura, la industria del acero, la industria de la construcción naval, etc. Para pulir acero y metales no ferrosos, eliminar rebabas de soldadura, escoria y óxido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico