(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piedra de afilar desplazada "CC Grind Solid"

Piedra de afilar desplazada "CC Grind Solid"
  • Descuento por volumen

· Tamaño de partícula (#): 36
· Característica: Rendimiento de reducción de valor
· Número contenido en un paquete (hoja): 10
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 80 (4800 m/minuto)
· Característica: Puede realizar cortes pesados ​​a altas velocidades de una sola vez. Utilice la brida de sujeción para cortes en superficies planas e inclinadas. El ruido y las vibraciones se reducen en un 50% y el polvo en un 80%. Una nueva generación de piedras de amolar nunca antes vistas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCG100SGS945186
CCG125SGI945216
CCG125SGS945193
CCG180SGI945223
CCG180SGS945209
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Espesor
(mm)
Resumen Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10016(15)8Para hierro153004007220945186451-988460
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12522、23(22)10.8Para acero inoxidable122004007220945216451-989285
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12522、23(22)10.8Para hierro122004007220945193452-531185
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18022、23(22)10.8Para acero inoxidable85004007220945223451-9914165
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

18022、23(22)10.8Para hierro85004007220945209451-9922165

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable Tamaño de partícula(#) 36 Características Énfasis en la capacidad de corte
Número contenido en un paquete(hoja) 10 Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 80 (4800 m/min) Características (detalles) Puede realizar cortes pesados a altas velocidades de una vez. Utilice la brida de sujeción tanto para el corte inclinado como para el de superficie plana. El ruido y la vibración se reducen en un 50%, y el polvo se reduce en un 80%. Una nueva generación de piedra de moler nunca antes vista en productos convencionales.
Aplicación Rectificado, biselado y desbarbado de superficies planas y curvas para acero en general, acero inoxidable, etc. Extracción de cordón de soldadura de material de acero y rectificado de superficie.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico