(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Práctico soplador de aire caliente

Práctico soplador de aire caliente

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PHW1-1、PHW1-2
  • PHW2
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Máquina de procesamiento de aire caliente
· Rango de temperatura (°C): Temperatura normal~650
· Escribe: Tipo estándar
· Diámetro (mm): 56
· Presión del viento (Pensilvania): 3000

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PHW2

Número de Parte
PHW2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Máquina de procesamiento de aire caliente Fuente de alimentación(V) Monofásico 200 Rango de temperatura(°C) Temperatura normal hasta 650
Tipo de detalles Tipo estándar Longitud total(mm) 320 Diámetro(mm) 56
Capacidad(kW) 3.02 Cantidad de aire(L/min) 500 Presión del viento(Pensilvania) 3000
Valor de ruido(dB) 65 Longitud del cable de alimentación(m) 3 Código JAN 4949979560039
Trusco Code 334-2948 Masa(g) 1400 Características El uso del motor sin escobillas de carbón permite un funcionamiento a largo plazo. Tiene la especificación de doble aislamiento. Es un producto adquirido con certificación CE y marca PSE.
Aplicación Calefacción, secado, activación térmica, soldadura plástica, contracción, ablandamiento térmico, esterilización y descongelación.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PHW2 de la serie Práctico soplador de aire caliente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico