(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de máquina modular de precisión

Prensa de máquina modular de precisión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Característica: Componentes con alta precisión dentro de 0,02 mm conforman este tornillo de banco modular de acero. Los accesorios de tornillo de banco utilizan una configuración desplegable automática para evitar que el trabajo se levante. Conecte una fresadora para uso principal como unidad de mecanizado de desbaste o
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Dureza: HRC60±2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GR2X150

Número de Parte
GR2X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 345 Ancho promedio(mm) 95 Altura completa(mm) 80
Ancho de la boca(mm) 125 Apertura de boca(mm) 150 Profundidad de la boca(mm) 40
Max. Fuerza de apriete(kN) 25 Código JAN 4534644019822 Trusco Code 351-5290
Masa(kg) 12.9 Características Los componentes con alta precisión dentro de 0.02 mm conforman esta prensa modular de acero. Los accesorios de tornillo utilizan una configuración automática desplegable para evitar que el trabajo se eleve. Coloque una fresadora para uso primario como unidad de mecanizado en bruto o para acabado. Material Acero
Dureza HRC60±2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GR2X150 de la serie Prensa de máquina modular de precisión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico