(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Multi nivel

Multi nivel
  • Descuento por volumen

Con una graduación más vernier, los ángulos se pueden medir de forma rápida y precisa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
78996
78997
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Altura
(mm)
Espesor
(mm)
Valor mínimo de lectura Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9379180.1°-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7862150.2°Escala, acero inoxidable 15 cm.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Indicador de nivel Imán Superficie base solamente Color Negro
Exactitud ±0.6° Material: cuerpo principal Resina ABS Aplicación Para medir ángulos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico