(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Transportador Mini Silver ø40 (Diámetro 40 mm) Varillaje Gradaciones 10 cm (Números de pieza)

Transportador Mini Silver ø40 (Diámetro 40 mm) Varillaje Gradaciones 10 cm
  • Descuento por volumen

Un medidor de ángulos para medir ángulos, trazar y medir la longitud.
[Caracteristicas]
· La escala ha sido grabada y cromada en negro para evitar la decoloración.
· Utiliza números de escala grandes y vívidos.
[Aplicaciones]
· Útil para medir ángulos, trazar y medir longitudes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

62995

Número de Parte
62995
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~180° Modelo de haz Varilla de 2 pc
Diámetro(mm) 40 Longitud total del haz(mm) 100 Imán NA
Material Cuerpo principal: acero inoxidable Masa(g) 20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 62995 de la serie Transportador Mini Silver ø40 (Diámetro 40 mm) Varillaje Gradaciones 10 cm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico