(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pluma de vibración

Pluma de vibración
  • Descuento por volumen

· Modelo: bolígrafo de inscripción
· Longitud total (mm): 175
· Tensión nominal (v): 100 V AC
· Frecuencia nominal (Hz): 50 to 60HZ
· Corriente nominal A: 7W

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D-1

 
Número de Parte
D-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pluma de grabado Longitud total(mm) 175 Tensión nominal(V) AC100V
Frecuencia nominal(Hz) 50~60HZ Corriente nominal A 7W Aplicación Se pueden grabar hierro, aluminio, latón, cobre, plástico, vidrio, piedra, madera y otros materiales.
nombre del producto Pluma de vibración Accesorio Plantilla de 1 pieza incluida. Material Cuerpo: resina ABS / punta: carburo cementado (G2)
Características La potencia de vibración se puede ajustar en 5 configuraciones Masa(g) 295

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D-1 de la serie Pluma de vibración.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico