(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor de llenado serie FG (acero al carbono para herramientas)

Medidor de llenado serie FG (acero al carbono para herramientas)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Ancho de hoja (mm): 12.7
· Solicitud: Medición de brechas
· Especificación: Ancho de hoja 12,7 mm
· Material: Acero al carbono para herramientas
· Característica 1: Puede usarse para cortar a las dimensiones utilizadas o requeridas para el montaje y ajuste de motores de automóviles y otros motores de combustión interna.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FG-00-1
FG-03-1
FG-04-1
FG-05-1
FG-06-1
FG-07-1
FG-08-1
FG-09-1
FG-10-1
FG-11-1
FG-12-1
FG-13-1
FG-14-1
FG-15-1
FG-20-1
FG-25-1
FG-30-1
FG-35-1
FG-40-1
FG-45-1
FG-50-1
FG-60-1
FG-70-1
FG-80-1
FG-90-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Tamaño Masa
(g)
Error instrumental
(mm)
Tamaño de la caja
(mm)
Varianza del instrumento de medición de brecha
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.0 × 1 m110±0.02-±0.02
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.030,03 × 1 m40±0.0577×77×22±0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040,04 × 1 m40±0.0577×77×22±0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050,05 × 1 m40±0.0577×77×22±0.05
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.060,06 × 1 m40±0.0577×77×22±0.05
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.070,07 × 1 m40±0.0577×77×22±0.05
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.080,08 × 1 m40±0.0577×77×22±0.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.090.09 × 1 m40±0.0577×77×22±0.05
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.10.1 × 1 m50±0.0577×77×22±0.05
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.110.11 × 1 m50±0.0177×77×22±0.01
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.120.12 × 1 m50±0.0177×77×22±0.01
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.130.13 × 1 m50±0.0177×77×22±0.01
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.140.14 × 1 m50±0.0177×77×22±0.01
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.150.15 × 1 m50±0.0177×77×22±0.01
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.20,20 × 1 m50±0.0177×77×22±0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.25 × 1 m50±0.0177×77×22±0.01
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.30 × 1 m60-77×77×22-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.350.35 × 1 m60±0.012115×115×22±0.012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.40 × 1 m120±0.012115×115×22±0.012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.450.45 × 1 m120±0.012115×115×22±0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.50 × 1 m140±0.012115×115×22±0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.60.60 × 1 m60±0.02-±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.70 × 1 m80±0.02-±0.02
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.80.80 × 1 m90±0.02-±0.02
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.90.90 × 1 m100±0.02-±0.02

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 12.7 Material Acero al carbono para herramientas Características 1 Se puede usar para cortar a las dimensiones usadas o requeridas para el montaje y ajuste de motores de automóviles y otros motores de combustión interna.
Aplicación Medición de brecha Especificaciones Ancho de hoja 12.7 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico