(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bisel deslizante de aluminio con escala gradiente y refuerzo

Bisel deslizante de aluminio con escala gradiente y refuerzo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 62571
  • 62572
  • 62573
  • 62569
  • 62570
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Útil para comprobar el ángulo de soldadura.
· La barra se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha, por lo que la colocación simétrica es fácil
· Fijación segura con abrazadera.
· Previene cambios en el ángulo mientras se trabaja.
· Fabricado en aluminio y ligero, facilitando incluso el trabajo en lugares altos.
· La varilla es gruesa y puede usarse como regla guía para una sierra circular.
· La escala angular está en un paso de 1 grado (20-120 °), y la escala de gradiente está en un paso de 1 "(gradiente plano, gradiente empinado 0-10).
· Se ha adherido cinta de escritura para registrar el ángulo medido.
· Úselo para mejorar la eficiencia del trabajo dibujando ángulos con bolígrafo, lápiz, etc. (las marcas de lápiz se pueden borrar completamente con un borrador)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
62569
62570
62571
62572
62573
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Largo x ancho x grosor
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30 centimetros355×30×20265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45 cm505×30×20380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 cm655×30×20480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90 cm955×30×20680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1,2 m1255×30×20880

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Plaza de juego libre Escala Disponible Material Aluminio
Características Útil para comprobar el ángulo de soldadura. Hecho de aluminio y peso ligero, por lo que el trabajo en un lugar alto se puede realizar fácilmente. Aplicación Para trazar y transferir ángulos. Los refuerzos permiten una fijación segura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico