(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de eliminación de electricidad estática en forma de peine

Cepillo de eliminación de electricidad estática en forma de peine
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Tipo de cepillo
· Material de las cerdas: Trueno
· Largo del pelo: 50
· Grosor (mm): 5
· Diámetro de fibra (mm): 0.04

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-8370-01
1-8370-02
1-8370-03
1-8370-04
1-8370-05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho del cabello (mm) nombre del producto Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330Cepillo de eliminación de electricidad estática en forma de peine 3301 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270Cepillo de eliminación de electricidad estática en forma de peine 2701 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210Cepillo de eliminación de electricidad estática en forma de peine 2101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160Cepillo de eliminación de electricidad estática en forma de peine 1601 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120Cepillo de eliminación de electricidad estática en forma de peine 1201 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de pincel Material para el cabello Thunderon Longitud del pelo (mm) 50
Espesor(mm) 5 Diámetro de la fibra(mm) 0.04 Conductividad eléctrica(Ω · cm) 5.85X102
Características Tipo de peine de fácil agarre, para una aplicación uniforme de la fuerza. Material para el cabello Thunderon (sulfuro de cobre impregnado en fibra acrílica) Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico