(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo antiestático, longitud total (mm) 270/310

Cepillo antiestático, longitud total (mm) 270/310
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Tipo de cepillo
· Material del mango: Resina C ABS
· Cantidad de contenido: 1 pieza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-9201-04

 
Número de Parte
1-9201-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de pincel Material para el cabello Fibra de carbono negro Longitud total (mm) 310
Longitud del pelo (mm) 50 Ancho del cabello (mm) 180 Especificaciones Con un cable de conexión a tierra de resina.
nombre del producto Cepillo eliminador de electricidad estática STAC181 Número de modelo del fabricante STAC181 Código JAN 4560237006610
Características Grip se ha sometido a procesamiento de placa de cobre. Se incluye una resistencia de 1 MΩ para protección corporal. Manejar el material Resina ABS Material para el cabello Fibra de carbono de 0,15 mm
Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-9201-04 de la serie Cepillo antiestático, longitud total (mm) 270/310.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico