(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo antiestático, longitud total (mm) 100–450

Cepillo antiestático, longitud total (mm) 100–450
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Tipo de cepillo
· Diámetro de fibra (mm): 0.07
· Cantidad de contenido: 1 pieza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
9-4040-01
9-4040-02
9-4040-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (mm) Longitud del pelo (mm) Cepillo Largo (mm) nombre del producto Número de modelo del fabricante Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10030-Cepillo Antiestático ConejoConejo1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29030145Cepillo eliminador de electricidad estática 1451451 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45050300Cepillo Antiestático GrandeGrande1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de pincel Diámetro de la fibra(mm) 0.07 Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico