(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo antiestático, longitud total (mm) 86–345

Cepillo antiestático, longitud total (mm) 86–345
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Tipo de cepillo
· Material de las cerdas: Fibras antiestáticas acrílicas conductoras orgánicas.
· Diámetro de fibra (mm): 0.04
· Material del cabello: Fibra conductora orgánica 100%
· Cantidad de contenido: 1 pieza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
9-5656-02
9-5656-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (mm) Longitud del pelo (mm) Ancho del cabello (mm) Tipo nombre del producto Número de modelo del fabricante Código JAN Manejar el material Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10723100CompactoCepillo antiestático STAC33 tipo compactoSTAC334560237006078Aluminio1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34550200200 grandesCepillo antiestático STAC200 tipo grandeSTAC2004560237006030Mango de madera1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de pincel Material para el cabello Fibra antiestática acrílica conductora orgánica Diámetro de la fibra(mm) 0.04
Material para el cabello Fibra conductora orgánica 100% Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico