(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa de tierra simple

Placa de tierra simple
  • Descuento por volumen

· Modelo: Otros
· Modelo del Producto: Tipo de unidad
· Tamaño (mm): 182 × 128
· Número de modelo del fabricante: PCB-LAE
· Longitud del cable de conexión a tierra (m): 1.8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-8769-02

 
Número de Parte
1-8769-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de unidad Tipo Otro Tamaño(mm) 182×128
Cable a tierra Disponible Longitud del cable de tierra(m) 1.8 nombre del producto Placa de tierra de tipo simple con cable PCB-LAE
Número de modelo del fabricante PCB-LAE Características La superficie posterior se puede unir fácilmente a una pared (superficie metálica) usando imanes, y la acumulación estática de los trabajadores se puede disipar con un solo toque. Si se conecta a un material no conductor, use un cable a tierra. Material de superficie Uretano conductora (volumen de resistividad 10 7 -10 9 Ocm)
Material del lado trasero Goma imantada isotrópica Cantidad de contenido 1 unidad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-8769-02 de la serie Placa de tierra simple.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico