(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinza de un toque

Pinza de un toque
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Plataforma de soldador
· código ENE: 4516110836218
· Característica: Una abrazadera para sujetar varios elementos durante la soldadura y otros trabajos similares. El ángulo ajustable libera ambas manos, lo que aumenta la eficiencia del trabajo.
· Solicitud: Para soldar, apretar tornillos y aplicar adhesivos.
· Cantidad de contenido: 1 unidad

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6-5015-12

 
Número de Parte
6-5015-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soporte para soldador Tamaño(mm) 150×135×35 Nombre del producto del fabricante Abrazadera de un toque Tedasuke-kun 2 Wide
Número de modelo del fabricante Tedasuke-kun 2 Wide Características Una abrazadera para sostener varios artículos durante la soldadura y otros trabajos similares. El ángulo ajustable libera ambas manos, aumentando la eficiencia del trabajo. Aplicación Para soldar, apretar tornillos y aplicar adhesivos.
Dimensiones máximas de apertura(mm) 42×98 Peso(g) 495 Cantidad de contenido 1 unidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico