(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Chip CERATIZIT HyperCoat

Chip CERATIZIT HyperCoat
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Insertar (para girar)
· Material de trabajo: acero, acero inoxidable, hierro fundido
[Aplicación] Torneado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CNMG120408EN-M50-CTCP125

 
Número de Parte
CNMG120408EN-M50-CTCP125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Torneado Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido
Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano Nariz R 0.8
Tipo de material CTCP125 l 12.9 d 12.7
s 4.76 d1 5.16 Herramienta no. 8927044
Tratamiento de superficies Revestimiento CVD

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CNMG120408EN-M50-CTCP125 de la serie Chip CERATIZIT HyperCoat.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico