(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini estación

Mini estación
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Soldador tipo estación
· Admite soldadura sin plomo: x
· Temperatura de control°C: 250 to 450
· Fuente de alimentación (v): AC100
· Punta de cautín accesoria: PX-60RT-B

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PX-501

Número de Parte
PX-501
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 juego

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador tipo estación Soldadura sin plomo compatible × Temperatura controlada (° C) 250~450
Ancho(mm) 100 Profundidad(mm) 85 Altura(mm) 57
El consumo de energía(W) 85 Capacidad del calentador(W) 80 Fuente de alimentación(V) AC100
Punta de soldador accesorio PX-60RT-B Código JAN 4975205030557 Trusco Code 438-0924
Características Tiene un agarre útil de nuevo diseño. Equipado con un circuito de inicio rápido (PAT.) Que se inicia rápidamente a la temperatura establecida después del encendido. Tiene un volumen de corrección de temperatura por defecto y, por lo tanto, es posible una corrección de temperatura precisa al reemplazar la punta o el calentador del soldador. Utiliza un calentador cerámico excelente en propiedades de aislamiento eléctrico y conductividad térmica. Establecer contenido Cuerpo principal (unidad de control), soldador, punta de hierro (PX-60RT_B) Cable Cable de 3 núcleos / enchufe de conexión a tierra de 1,5 m
Masa(g / set) 266 Cantidad de contenido 1 juego

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PX-501 de la serie Mini estación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico