(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

N 2 Station

N <sub>2</sub> Station
  • Descuento por volumen

Una estación compacta de [[nitrógeno]] que integra un generador y un controlador de N2 . El regulador incorporado mantiene constante la presión del gas de salida (0,15 MPa). No se requiere energía.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NC-100R

Número de Parte
NC-100R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador tipo estación Soldadura sin plomo compatible × Temperatura máxima (° C) 60
Ancho(mm) 118 Profundidad(mm) 185 Altura(mm) 112
Código JAN 4975205450157 Trusco Code 438-0916 Características N 2 Una estación compacta que integra generador y controlador 2 . El regulador incorporado mantiene una presión de gas de salida constante (0.15 MPa). No se requiere fuente de alimentación.
Masa(g) 2000 Presión de aire de entrada(MPa) 0.3~0.7 Temperatura del aire de entrada(°C) 5–50
Concentración de generación de gas N 2 Máximo 99.9% (0.7 MPa, 0.5 litro / min) Caudal de generación de gas N 2 recomendado 1,0 l / min Cantidad de contenido 1 unidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico