(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca Torx®, HIOS utilizado (diámetro de vástago de 4 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

135400

Número de Parte
135400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tipo Torx (Hexalobular) Diámetro del vástago(mm) 4 Longitud total(mm) 40
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA
Tamaño de la punta de la cuchilla T1 Código JAN 4013288112989 Trusco Code 437-5475
Masa(g) 1.9 Características Broca dedicada para tornillos Torx®. Lo mejor para ensamblar componentes electrónicos, etc. Aplicación Fabricantes aplicables: HIOS, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico