(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador de puntas de destornillador - super mini tipo L para destornillador eléctrico

Adaptador de puntas de destornillador - super mini tipo L para destornillador eléctrico
  • Descuento por volumen

Con un ancho de cabezal ultracorto de 58 mm (cuando se monta una broca de herramienta de x2 x 35 mm), es liviano y compacto. Soporta impactos de 18 V.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AKL-560

Número de Parte
AKL-560
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Adaptador diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 122
Producto único Conjunto de productos Establecer producto Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Cantidad de bits 1
Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo Disponible Ángulo de inserción(mm) 6.35
Código JAN 4962485273194 Trusco Code 436-0991 Establecer contenido y accesorios Adaptador tipo L/mango fijo (bit almacenable)/(+) 2X35 (bit dedicado)/(+) 2X45 (bit de doble cabeza)
Material del cuerpo del adaptador Aleación de zinc fundido a presión, TPE, PA, acero al cromo-molibdeno vanadio Material de la manija PP、TPE Masa(g) 155/set

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AKL-560 de la serie Adaptador de puntas de destornillador - super mini tipo L para destornillador eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico