(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cincel Largo

Cincel Largo
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 300
· Solicitud: Para cortar y picar placas de hierro.
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica
· Característica: Utilizando acero al carbono para estructura mecánica y con endurecimiento por inducción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A2-16
A2-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la hoja
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164960408001206439-0423360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

194960408001305439-0431480

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 300 Aplicación Para cortar y picar chapas de hierro. Material Acero al carbono para estructura mecánica
Características Utilizando acero al carbono para estructura mecánica y con endurecimiento por inducción.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico