(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramienta súper modular

Herramienta súper modular
  • Descuento por volumen

· código ENE: 4937897510182
· Longitud total (mm): 227
· Código Trusco: 321-8112
· Tamaño de enchufe compatible: 4P, 6P, 8P
· Masa (sol): 500

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MJ-468N

Número de Parte
MJ-468N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 227 Tamaño de enchufe aplicable 4P、6P、8P Código JAN 4937897510182
Trusco Code 321-8112 Masa(g) 500 Características Se puede usar para prensar 4P, 6P y 8P. Incluye una cuchilla de corte para cables planos y una cuchilla peladora. El mecanismo de trinquete y el resorte de repetición facilitan la operación continua. El mango tiene una abertura estrecha y se puede agarrar sin dificultad.
Aplicación Para prensar enchufes modulares.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MJ-468N de la serie Herramienta súper modular.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico