(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta para prensar conectores tipo Canare

Herramienta para prensar conectores tipo Canare
  • Descuento por volumen

· código ENE: 4937897510359
· Longitud total (mm): 215
· Código Trusco: 366-5321
· Para terminal de engarce terminal BNC (3C) (mm2): 6.8
· Para terminal de engarzado terminal BNC (5C) (mm2): 9.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LMJ-BNC-B

Número de Parte
LMJ-BNC-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 215 Para terminal de crimpado Terminal BNC (3C)((mm)2) 6.8 Para terminal de crimpado Terminal BNC (5C)((mm)2) 9.0
Código JAN 4937897510359 Trusco Code 366-5321 Masa(g) 550
Características El agarre es fácil de trabajar con una mano, fácil de sostener y evita la fatiga. Aplicación Para prensar conectores tipo CANARE a cables coaxiales.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LMJ-BNC-B de la serie Herramienta para prensar conectores tipo Canare.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico