(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates: de punta larga, moleteados, con agarre acolchado, TBLRP

Alicates: de punta larga, moleteados, con agarre acolchado, TBLRP
  • Descuento por volumen

Un modelo mejorado de alicates de punta larga. La punta es larga, por lo que es ideal para trabajos profundos. Incluye una función de alicates.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBLRP170

Número de Parte
TBLRP170
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 172
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 1.5 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Código JAN 4989999243956 Trusco Code 437-8181
Masa(g) 110 Características Alicates de punta larga mejorados. La punta es larga, por lo que es ideal para trabajos profundos. También puede funcionar como alicates. Especificaciones Con punta moleteada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBLRP170 de la serie Alicates: de punta larga, moleteados, con agarre acolchado, TBLRP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico