(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

(Merry) "Pinzas de engarzado de bordes afilados para trabajo pesado"

(Merry) "Pinzas de engarzado de bordes afilados para trabajo pesado"
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las pinzas para engarzar con bordes afilados de alta resistencia (Merry), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

207S-225

Número de Parte
207S-225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 230
Con o sin resorte NA Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 3 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 4
Código JAN 4953881160805 Orificio de fijación de la correa contra caídas Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 439-9366 Masa(g) 345 Características Tiene una función de crimpado (hasta 3.5 sq). Es ideal para desconectar cables de hierro blando, cables de cobre, cables VA e Insulok, así como para trabajos en instalaciones eléctricas. La cuchilla está muy pulida, lo que permite que el extremo cortado sea casi perfectamente recto. Adopta el principio de palanca excéntrica para permitir cortes ligeros y afilados.
Especificaciones Cuchilla afilada Especificación 2 Con cubierta moldeada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 207S-225 de la serie (Merry) "Pinzas de engarzado de bordes afilados para trabajo pesado".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico