(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador dinamométrico (Torx®)

Destornillador dinamométrico (Torx®)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Agarre del conductor
  • Culata
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Preestablecido
· Precisión del par: 10
· Incluye función de embrague deslizante giratorio: No incluido
· Dirección de carga: Derecho
· Característica: El diseño de agarre especial proporciona un agarre fácil y un ajuste cómodo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
027930
027931
027934
027935
027936
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (mm) Tipo de detalles Establecer par
(N · m)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Empuñadura de destornillador0.64013288093325436-1857119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Empuñadura de destornillador0.94013288093332436-1865119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Empuñadura de destornillador2.04013288093370436-1890122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Empuñadura de destornillador3.04013288093363436-1903122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160Culata5.04013288099143436-1911240

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Preestablecido Con o sin función de ralentí NA Precisión de par (±%) 10
Dirección de carga Derecho Características El diseño de agarre especial proporciona un agarre fácil y un ajuste cómodo. Aplicación Para inspección y apriete.
Punta Torx [[(R)]]

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico