(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Portabrocas de trinquete

Portabrocas de trinquete
  • Descuento por volumen

· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte de puntas de trinquete, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

051461

Número de Parte
051461
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de agarre Caucho Longitud total(mm) 142
Diámetro del vástago(mm) 6.35 Código JAN 4013288156280 Trusco Code 431-7793
Características Un portabrocas tipo trinquete. Masa(g) 121

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 051461 de la serie Portabrocas de trinquete.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico