(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Craft Form, Compact 60RA Set (Números de pieza)

Craft Form, Compact 60RA Set
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Combinación
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego compacto 60RA en forma artesanal, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

343693

Número de Parte
343693
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 8 / 5.5 / 6.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo Imán NA
Tipo de agarre Caucho (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 5 / 4 / 3 Establecer contenido Portabrocas de trinquete (816RA)
Establecer contenido (elementos) 17 Longitud total del bit(mm) 89 Código JAN 4013288168566
Trusco Code 437-9331 Características Los controladores de reemplazo se recogen en un estuche compacto, conveniente y portátil. Poco (+)1、2、3(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20HEX3、4、5
Masa(g) 459

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 343693 de la serie Craft Form, Compact 60RA Set.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico