(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Craft Form Compact VARIO

Craft Form Compact VARIO
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Hexágono, negativo (-), Phillips (+)/ranurado (-), Torx
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre craft form compact VARIO, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

002926

Número de Parte
002926
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 7
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Longitud total(mm) 175 Punta de cuchilla (+)3(-)7.0 Diámetro del vástago(mm) 6
Código JAN 4013288000514 Trusco Code 431-6592 Características Cuchilla combinada que se puede utilizar en ambos extremos.
Especificaciones Punto negro procesado, cromado Masa(g) 39.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 002926 de la serie Craft Form Compact VARIO.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico