(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Craft Form Compact VARIO" _Mango

"Craft Form Compact VARIO" _Mango
  • Descuento por volumen

· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mango compacto VARIO _Handle para manualidades, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

002900

Número de Parte
002900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de agarre Caucho Tipo de detalles Mango
Longitud total(mm) 98 Diámetro del vástago(mm) 6 Código JAN 4013288000460
Trusco Code 431-6533 Características Este es un mango para cuchillas de inserción. Masa(g) 48.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 002900 de la serie "Craft Form Compact VARIO" _Mango.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico