(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de Micro Destornilladores - 6 piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

344954

Número de Parte
344954
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 00 / Número 0 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 3 / 1.2 / 2.5 / 1.8
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Caucho
Punta de cuchilla Punta de punta negra Establecer contenido (+)00、0、(-)1.2、1.8、2.5、3.0 Establecer contenido (elementos) 6
Código JAN 4013288167644 Trusco Code 437-5726 Características Utiliza un asa basada en un diseño ergonómico que es fácil de transportar, rotar y transmite torque de manera confiable.
Accesorio Estante Masa(g) 212

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico