(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de micro destornilladores - 12 piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

073675

Número de Parte
073675
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 00 / Número 0 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 2 / 3 / 1.5 / 2.5 / 1.8
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Caucho
(Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 1.5 / 2 / 0.9 Establecer contenido (-)1.5、1.8、2.0、2.5、3.0、(+)00、0、HEX0.9、1.5、2.0、T5、T6 Establecer contenido (elementos) 12
Código JAN 4013288165695 Trusco Code 433-5392 Características Utiliza un asa basada en un diseño ergonómico que es fácil de transportar, rotar y transmite torque de manera confiable.
Accesorio Funda móvil Masa(g) 364

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 073675 de la serie Juego de micro destornilladores - 12 piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico