(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores "Craft Form"

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

344953

Número de Parte
344953
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 / 8
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Caucho
(Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 8 / 10 Establecer contenido (+) Número 1, Número 2, Número 3; (-) 6, 8; tamaño hexagonal 8, 10 Establecer contenido (elementos) 7
Código JAN 4013288167637 Trusco Code 437-5718 Características Debido a la punta láser, tiene un agarre superior de los tornillos. Han implementado una forma de agarre especial para facilitar el agarre y un buen ajuste en la mano. Tipo de caja blanca.
Accesorio Estante Masa(g) 1113

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico